Spole til magnetventil, BO024D, Kabel, 9.00 m, Multipak

018Z6598

Dette produkt er udgået.

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.321 Kilogram
Nettovægt 1.3 Kilogram
Volume 3.465 Liter
EAN nr. 5702428899123

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
ATEX-salgstekst -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. IP67-forseglingssæt
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektr. tilslutn. komment. Tilsl. af jordledning 4 mm2
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farve Sort
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelse ATEX - Cat. 2 - Zone 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Jordforbindelse Ekst. klemme
Green/yellow wire
Kabel 354 in
Kabellængde [m] 9 m
Kapsling (IP) IP67
Nema rating (~) 6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Product Name Description Spole til magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning Kabel
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC 11 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BO024D
Typebetegnelse BO024D