BF048AS

018F7915

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 48, Kapsling (IP): IP20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.588 Kilogram
Nettovægt 0.473 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN nr. 5702428170901

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning Kabel
Energiforbrug [W] 10 W
Farve Blue
Farve Blå
Forsyningsspænding [V] AC 48 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse Standard
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP20
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. område 175 °F
Omgivelsestemperatur [°C] 80 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Magnetic coils
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoletilslutning DIN-stikplade + hætte
Type Magnetic coil
Typebetegnelse BF048AS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality