BE024DS

018F7914

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.352 Kilogram
Nettovægt 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN nr. 5702428170918

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Description Coil BE024DS 24V DC Box
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Klemkasse
Farve Blue
Farve Blå
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] DC
Godkendelse LLC CDC TYSK
UL
Indeholder batterier No
Kabeldiameter [mm] 6 mm
Kapsling (IP) IP67
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. område 120 °F
Omgivelsestemperatur [°C] 50 °C
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Magnetic coils
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Samledåse
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC 16 W
Strømlederområde [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Type Magnetic coil
Typebetegnelse BE024DS
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality