BY240CS

018F7908

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.276 Kilogram
Nettovægt 0.266 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN nr. 5702428170963

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Description Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 32 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 28 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
Farve Blue
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC 208 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse UL approval
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. område 120 °F
Omgivelsestemperatur [°C] 50 °C
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Magnetic coils
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
SCIP-dossier nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dossier produktnavn RD
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 16 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type Magnetic coil
Typebetegnelse BY240CS
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes
Yderligere information UL approved coil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality