BY024CS

018F7907

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.28 Kilogram
Netokaal 0.268 Kilogram
Volume 0.272 Liter
EAN 5702428170970

 

Ambient temperature range [°F] 122 °F
Contain batteries No
Description Coil BY024CS 24V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
Heakskiit UL approval
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP00
Lisateave UL approved coil
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 24 V
Toote kirjeldus Magnetic coils
Tooterühm Accessories
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus BY024CS
Tüüp Magnetic coil
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi MH29671
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] 50 °C
Värv Blue
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 26 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 21 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 14 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality