Spole til magnetventil, BH230CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

018F7301

EL: 2324014036,  VVS: 470401320

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.684 Kilogram
Nettovægt 0.64 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN nr. 5702423182435

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 24 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 24 VA
El-tilslutning Kabelforskruning
Elektr. tilslutn. komment. Med ensretter
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Klemkasse
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
Kapsling (IP) IP67
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 018F7301
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Tilslutningsboks med ensretter
Strømforbrug [W] 50Hz 22 W
Strømforbrug [W] 60Hz 22 W
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Typebetegnelse BH230CS
Tüüp BH230CS
Yderligere information Hum-free

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality