Spole til magnetventil, BN240CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak
018F6832
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Bruttovægt | 0.546 Kg |
Nettovægt | 0.522 Kg |
Volume | 0.601 Liter |
EAN nr. | 5702428027915 |
Bruttovægt | 0.546 Kg |
Nettovægt | 0.522 Kg |
Volume | 0.601 Liter |
EAN nr. | 5702428027915 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug 50 Hz [VA] | 43 VA |
Effektforbrug 60 Hz [VA] | 32 VA |
El-tilslutning | Kabelforskruning |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Blå |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11 mm |
Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overensstemmelse | EN 60730-1 |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Spole til magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % |
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % |
Reservedel nr. | 018F6832 |
SCIP-dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Clip-on |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] 50Hz | 20 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 17 W |
Strømlederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Type | BN240CS |
Typebetegnelse | BN240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektforbrug 50 Hz [VA] | 43 VA |
Effektforbrug 60 Hz [VA] | 32 VA |
El-tilslutning | Kabelforskruning |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Blå |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 240 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 208 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11 mm |
Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overensstemmelse | EN 60730-1 |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Spole til magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % |
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % |
Reservedel nr. | 018F6832 |
SCIP-dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Clip-on |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] 50Hz | 20 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 17 W |
Strømlederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Type | BN240CS |
Typebetegnelse | BN240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |