Spole til magnetventil, BE240AS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

018F6702

EL: 2324013276,  VVS: 470401140

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.336 Kg
Nettovægt 0.323 Kg
Volume 0.315 Liter
EAN nr. 5702428519137

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effektforbrug 50 Hz [VA] 19 VA
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Klemkasse
EU RoHS compliance Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC 240 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Identisk produkt 018F8702
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeldiameter [mm] [maks.] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.] 6 mm
Kapsling (IP) IP67
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Product Name Description Spole til magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 018F6177
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Samledåse
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 11 W
Strømlederområde [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Type BE240AS
Typebetegnelse BE240AS