Spole til magnetventil, BE230AS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

018F6701

EL: 2324001770,  VVS: 470401120

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.33 Kg
Nettovægt 0.315 Kg
Volume 0.3 Liter
EAN nr. 5702428519144

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effektforbrug 50 Hz [VA] 22 VA
Effektforbrug dobbelt 50 Hz [W] 11 W
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Klemkasse
EU RoHS compliance Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Identisk produkt 018F8701
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeldiameter [mm] [maks.] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.] 6 mm
Kapsling (IP) IP67
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Power cons Dual 50Hz [VA] 0 mW
Product Name Description Spole til magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 018F6176
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Samledåse
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Strømlederområde [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Type BE230AS
Typebetegnelse BE230AS