Spole til magnetventil, BR120CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

018F4723

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.292 Kilogram
Nettovægt 0.253 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN nr. 5715162268957

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Effektforbrug 50Hz [VA] 27 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 27 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 110 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 120 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 110 V
Forsyningsspænding [V] AC 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse DNV∙GL
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F4723
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 14 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type BR120CS
Typebetegnelse BR120CS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality