Differenspressostat, RT263AL

017D004566

EL: 2324031326,  VVS: 472354145

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.406 Kilogram
Nettovægt 1.118 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN nr. 5702428042741

 

Alarmsignal Falder
Antal pr. pakkeformat 9 stk.
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 1 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 0.1 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.01 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 14.5 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 1.5 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] -1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 87 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] -15 psig
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstilling [bar] 0.8 bar
Fabriksindstilling [MPa] 0.08 MPa
Fabriksindstilling [psig] 11 psig
Godkendelse CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktdifferentiale [bar] 0.05 bar
Kontaktfunk. SPDT (neutral zone)
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 101 psig
Maks. driftstryk [bar] 7 bar
Maks. neutralzone [bar] 0.23 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 8 bar
Maks. prøvetryk [psig] 116 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differenspressostat
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tryk han/hun Han
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -1 bar
Tryktilslutn. note Svejsenippel ø6.5/10 mm
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type RT263AL
Udløsertid for relæsiden [s] 0 s
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality