Pressostat, RT116
017-617666
Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 22.0
Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 22.0
Bruttovægt | 0.982 Kilogram |
Nettovægt | 0.854 Kilogram |
Volume | 2.753 Liter |
EAN nr. | 5702428477734 |
Bruttovægt | 0.982 Kilogram |
Nettovægt | 0.854 Kilogram |
Volume | 2.753 Liter |
EAN nr. | 5702428477734 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 1.3 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.33 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 18.9 psi |
Differens [psi] [Min.] | 4.8 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 250 V AC1=10 A, 250 V AC3=4 A, 250 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 250 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 320 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 22 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 363 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 10 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 1 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 145 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 14.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | RT116 |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 1.3 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.33 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 18.9 psi |
Differens [psi] [Min.] | 4.8 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 250 V AC1=10 A, 250 V AC3=4 A, 250 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 250 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 320 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 22 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 363 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 10 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 1 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 145 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 14.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | RT116 |
UK RoHS compliance | Yes |