Pressostat, RT19S

017-518366

VVS: 472383113

Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 1.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.169 Kilogram
Nettovægt 1.059 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN nr. 5702428042994

 

Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Bristetryk [bar] 63 bar
CE-mærket Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Differens [bar] 1 bar
Differens [psi] 14.5 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP66
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 47 bar
Maks. prøvetryk [psig] 682 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 25 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 5 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 362.6 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 72.5 psig
Reset Manuel max.
SCIP-dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Type RT19S
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality