Pressostat, RT6AW
017-513166
Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 3.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 34.0
Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 3.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 34.0
Bruttovægt | 1.023 Kilogram |
Nettovægt | 0.93 Kilogram |
Volume | 2.695 Liter |
EAN nr. | 5702428517447 |
Bruttovægt | 1.023 Kilogram |
Nettovægt | 0.93 Kilogram |
Volume | 2.695 Liter |
EAN nr. | 5702428517447 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Bristetryk [bar] | 136 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 3 bar |
Differens [psi] | 43.5 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kategori | IV |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 495 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 38 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 551 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 25 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 362.6 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 72.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. note | Skærering 6 mm rør |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 12 x 1.5 |
Tryktilslutn. type | M |
Type | RT6AW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Bristetryk [bar] | 136 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 3 bar |
Differens [psi] | 43.5 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kategori | IV |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 495 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 38 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 551 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 25 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 362.6 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 72.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. note | Skærering 6 mm rør |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 12 x 1.5 |
Tryktilslutn. type | M |
Type | RT6AW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |