Termostat, RT14

017-510366

Temperaturområde [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 10000, Kapsling (IP): IP66

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.48 Kilogram
Nettovægt 1.36 Kilogram
Volume 4.643 Liter
EAN nr. 5702428519212

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
CE-mærket Yes
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] 10 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] 2 °C
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] 2 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] 8 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Kontaktsystemer
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 6 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Følertype Fjernføler
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapil. rør længde 393 11/16 in
Kapillarrørslængde [mm] 10000 mm
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C] 150 °C
Maks. følertemperatur [°F] 302 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperaturområde [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -5 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 86 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 23 °F
Type RT14
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality