Termostat, RT14
017-509966
EL: 2324000302,
VVS: 472226100
Temperaturområde [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66
Temperaturområde [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP66
Bruttovægt | 0.982 Kg |
Nettovægt | 0.862 Kg |
Volume | 2.727 Liter |
EAN nr. | 5702428519250 |
Bruttovægt | 0.982 Kg |
Nettovægt | 0.862 Kg |
Volume | 2.727 Liter |
EAN nr. | 5702428519250 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 10 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 2 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 2 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 8 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 112 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 150 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 302 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 4 13/32 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT14 |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 10 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 2 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 2 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 8 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 112 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 150 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 302 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 4 13/32 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT14 |
UK RoHS compliance | Yes |