Rõhulüliti, RT6AS

017-507666

null: 10 - 28, Diferentsiaal [bar]: 1.5, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 34

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.096 Kilogram
Netokaal 0.986 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517454

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] 1.5 bar
Diferentsiaal [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Kontaktsüsteemid
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Lähtestusfunktsioon Käsitsi maks.
Max testrõhk [bar] Pe 38 bar
Max testrõhk [psig] 551 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 136 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 406.1 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 28 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 10 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 145 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldus Keevisnippel d6.5/D10mm
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimi RT Presso_Diff.Presso
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 495 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT6AS
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality