Pressostat, RT5A

017-504666

EL: 2324031384

Reg. område: 4 - 17, Differens [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.904 Kilogram
Nettovægt 0.794 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN nr. 5702428517508

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Bristetryk [bar] 88 bar
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 4 bar
Differens [bar] [Min.] 1.2 bar
Differens [psi] [Maks.] 58 psi
Differens [psi] [Min.] 17.4 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 320 psig
Maks. driftstryk [bar] 22 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 363 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 17 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 4 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 246.6 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 58 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dossier produktnavn RT Presso_Diff.Presso
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. note Svejsenippel ø6.5/10 mm
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type RT5A
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality