Pressostat, RT1A

017-502766

Reg. område: -0.80 - 5.00, Differens [bar]: 0.50, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.856 Kilogram
Nettovægt 0.756 Kilogram
Volume 2.753 Liter
EAN nr. 5702428517553

 

Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Bristetryk [bar] 88 bar
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 0.5 bar
Differens [psi] [Maks.] 9.4 psi
Differens [psi] [Min.] 7.3 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkendelse CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP66
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 320 psig
Maks. driftstryk [bar] 22 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde 23.6 inHg - 72.5 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] -0.8 bar
Reset Manuel min.
SCIP-dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. note Skærering 6 mm rør
Tryktilslutn. std. ISO 8434-1
Tryktilslutn. str. 12 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Type RT1A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality