Termostat, RT101
017-502566
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 10000, Kapsling (IP): IP66
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 10000, Kapsling (IP): IP66
Bruttovægt | 1.462 Kilogram |
Nettovægt | 1.34 Kilogram |
Volume | 4.467 Liter |
EAN nr. | 5702423119516 |
Bruttovægt | 1.462 Kilogram |
Nettovægt | 1.34 Kilogram |
Volume | 4.467 Liter |
EAN nr. | 5702423119516 |
Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 20 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 3.5 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 2.4 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 10 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 393 11/16 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 10000 mm |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 300 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 572 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 25 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 77 °F |
Type | RT101 |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 20 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 3.5 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 2.4 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 10 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 393 11/16 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 10000 mm |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 300 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 572 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 25 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 77 °F |
Type | RT101 |
UK RoHS compliance | Yes |