Pressostat, RT6AES
017-502166
Reg. område: 10.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.50, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 34.0
Reg. område: 10.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.50, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 34.0
Bruttovægt | 1.243 Kilogram |
Nettovægt | 1.126 Kilogram |
Volume | 2.789 Liter |
EAN nr. | 5702423242948 |
Bruttovægt | 1.243 Kilogram |
Nettovægt | 1.126 Kilogram |
Volume | 2.789 Liter |
EAN nr. | 5702423242948 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
ATEX-salgstekst |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Bristetryk [bar] | 136 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 1.5 bar |
Differens [psi] | 14.5 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kategori | IV |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 495 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 38 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 551 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 28 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 10 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 406.1 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 145 psig |
Reset | Manuel max. |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. note | Svejsenippel ø6.5/10 mm |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | RT6AES |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
ATEX-salgstekst |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Bristetryk [bar] | 136 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 1.5 bar |
Differens [psi] | 14.5 psi |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kategori | IV |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 495 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 38 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 551 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 28 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 10 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 406.1 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 145 psig |
Reset | Manuel max. |
SCIP-dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. note | Svejsenippel ø6.5/10 mm |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | RT6AES |
UK RoHS compliance | Out of scope |