Reservedel, RT, SPDT-kontakt, guldbelagt

017-404766

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: RT, Typebetegnelse: SPDT-kontakt, guldbelagt, SPDT-kontakt, guldbelagt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.076 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN nr. 5702428022620

 

Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Anv. til prod. note Min. nulstillingsversion
Anvendes til produkt RT
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Contact systems
Produktnavn SPDT-kontakt, guldbelagt
Type Spare part
Typebetegnelse SPDT-kontakt, guldbelagt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality