Reservedel, RT, SPST-kontakt

017-403466

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: RT, Typebetegnelse: SPST-kontakt, SPST-kontakt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.076 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN nr. 5702428022576

 

Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Anv. til prod. note Maks. nulstillingsversion
To kredsløb
Anvendes til produkt RT
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPST
Kontaktklasse AC15=2 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=3 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=21 A, 400 V
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Contact systems
Produktnavn SPST-kontakt
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Spare part
Typebetegnelse SPST-kontakt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality