Pressostat, RT200

017-140066

Reg. område: 0.20 - 6.00, Differens [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.982 Kilogram
Nettovægt 0.872 Kilogram
Volume 3.748 Liter
EAN nr. 5702423118601

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 1.2 bar
Differens [bar] [Min.] 0.25 bar
Differens [psi] [Maks.] 17.4 psi
Differens [psi] [Min.] 3.6 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Identisk produkt 017-523766
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Maks. Arbejdstryk [psig] 320 psig
Maks. driftstryk [bar] 22 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 363 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 2.9 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type RT200
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-godkendte kølemidler R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality