Pilot til vandreg.ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1007

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.15 Kilogram
Nettovægt 0.953 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN nr. 5702422024736

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Anvendes til produkt WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Dele inkl. Styreelement
Fjederhus
Driftsklar Reservedele til vandventil
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kapil. rør længde 196 27/32 in
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Maks. følertemperatur [°C] 125 °C
Maks. følertemperatur [°F] 257 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn WVTS
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Pilot til vandreg.ventil
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavn WV Valves
Temperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 122 °F
Type WVTS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality