M30x1.5, RLV-KB, Vinkelløb

015G5131

HOME-sæt med Danfoss Redia®-føler, H-stykkeventil, type RLV-KB.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.578 Kilogram
Nettovægt 0.522 Kilogram
Volume 0.785 Liter
EAN nr. 5702424625306

 

Description HOME-sæt med Danfoss Redia®-føler, H-stykkeventil, type RLV-KB.
Emballagetype Kabinet
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Følerdesign Danfoss Redia®
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Indbygget føler
Indeholder batterier No
Indhold af sæt 2-elements
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb
Nippeltype Uden nippel
Produktgruppe TRV set
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type RLV-KB
SCIP-dossier nr. 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f
SCIP-dossier produktnavn Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
Tilslutningstype til ventil M30x1.5
Type Danfoss Redia® + RLV-KB
Ventilstørrelse ½"
Ventiltype ingen ventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality