Rør-i-rør varmeveksler, HE 8.0

015D0009

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 21.5

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.68 Kilogram
Nettovægt 2.33 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN nr. 5702422024415

 

Afgangsstørrelse [mm] 16 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 312 psig
Maks. driftstryk [bar] 21.5 bar
Maks. prøvetryk [bar] 40 bar
Maks. prøvetryk [psig] 580 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Rør-i-rør varmeveksler
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-dossier produktnavn HE 0.5 - 8.0
Tilgangsstørrelse [mm] 42 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type HE 8.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality