Rør-i-rør varmeveksler, HE 0.5

015D0002

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 35

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.332 Kilogram
Nettovægt 0.332 Kilogram
Volume 0.296 Liter
EAN nr. 5702422021797

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 510 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Maks. prøvetryk [bar] 52 bar
Maks. prøvetryk [psig] 755 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Rør-i-rør varmeveksler
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-dossier produktnavn HE 0.5 - 8.0
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type HE 0.5
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality