Central controller, Strømforsyning: NSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0287

VVS: 403221816
Dette produkt er udgået.

Danfoss Link central controller, Z-wave-

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.613 Kilogram
Nettovægt 0.612 Kilogram
Volume 1.493 Liter
EAN nr. 5702425112881

 

Antal radiatortermostater 3 stk.
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Bredde [mm] 107 mm
CE-mærket Yes
Description Danfoss Link central controller
Displaytype Touch skærm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug (standby) [W] 2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve Sort RAL 9005 / Hvid RAL 9016
Forsyningsspænding [V] DC 15 V
Godkendelse Z-Wave
CE
EAC
Godkendelsesstandard CE-mærkning
Højde [mm] 25 mm
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 125 mm
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens 2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz] 868.42 MHz
Software version 4.1.0 eller højere
Softwareklasse A
Stemme assistent kompatibilitet Amazon Alexa
Strømforsyning NSU
System integration Danfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Termostat IP-klasse 21
Transmission [m] [Maks.] 30 m
Trådløs standard Z-wave-
Type Central controller
Varmereguleringstype App-modul

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality