Strømforsyning: PSU

014G0260

VVS: 403221820
Dette produkt er udgået.

Strømforsyning (i væg) til Danfoss Link controller, Applikation: Boliger (forurening klasse 2)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.178 Kilogram
Nettovægt 0.132 Kilogram
Volume 1.056 Liter
EAN nr. 5702420110653

 

Adaptertype N/A
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Belastning 10 W
Description Strømforsyning (i væg) til Danfoss Link controller
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug (standby) [W] 0.2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve Sort RAL 9005
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Indeholder batterier No
Omfattet af WEEE Yes
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens 50 GHz
Strømforsyning PSU
Type Power supply unit
Udgangsspænding [V] DC 15 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality