Applikation |
Varme |
Approval authority |
Force Certification |
Approved meteorological range [°C] [Max] |
95 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] |
5 °C |
Batteriantal |
0 |
Batterilevetid [år] |
16 yr |
Battery type or Name |
Sold without batteries |
Beskyttelsesklasse, regneenhed |
IP65 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commissioning tool |
SonoApp |
Description |
Energy meter for residential applications |
Diameter [mm] |
15 mm |
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] |
90 K |
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] |
3 K |
Displaytype |
LCD |
Dynamic range |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energienhed |
kWh (uden ciffer efter komma) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow-måleprincip |
Ultrasonisk |
Forsyningsspændingstype |
net |
Grænseflademodul åbning 1 |
No interface module |
Husfarve |
RAL 9010 White |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Installation |
Return |
Integreret kommunikation |
M-Bus |
IP-beskyttelsesklasse |
IP65 |
Kabelisoleringsmateriale |
PVC halogen free |
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] |
0.5 m |
Kvs-værdier [m³/h] |
3.87 m³/h |
Log storage duration [Month] |
24 mo |
Log storage interval [Month] |
1 mo |
Længde [mm] |
110 mm |
Materiale i kontakt med medie |
Brass sensor |
Medie |
Varmeanlæg i henhold til VDI 2035 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
95 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
5 °C |
Miljøklasse |
E1 / M2 |
Nøjagtighed standard |
Class 2 to EN1434 |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] |
95 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] |
60 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] |
-25 °C |
Produktgruppe |
Energy meters |
qc [m³/h] |
0.003 m³/h |
qi [m³/h] |
0.015 m³/h |
qp [m³/h] |
1.5 m³/h |
qs [m³/h] |
3 m³/h |
qss [m³/h] |
3.3 m³/h |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP-dossier produktnavn |
Ultrasonic Pathfinder |
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max] |
105 °C |
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min] |
0 °C |
Temperaturføler, diameter [mm] |
5.2 mm |
Temperaturføler, kabellængde [m] |
1.5 m |
Temperaturfølertype |
Pt 1000 |
Tilslutningsstørrelse |
G 3/4 |
Tilslutningstyper |
Gevind |
Tryk nominelt [bar] |
16 bar |
Type |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |