Energimålere, SonoSafe 10, 15 mm, null: 1.5, Varme, Batteri 1 A-celle, Impulsindgangsmodul (2")

014U0205

Energy meter for residential applications

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.974 Kg
Nettovægt 0.763 Kg
Volume 3.215 Liter
EAN nr. 5702425137730

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg 0.01
2 Secondary battery weight Kg 0.01
Applikation Varme
Approval authority Force Certification
Approved meteorological range [°C] [Max] 95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 5 °C
Batteriantal 1
Batterilevetid [år] 16 yr
Battery type or Name AA Lithium
Beskyttelsesklasse, regneenhed IP65
China RoHS compliance Out of scope
Commissioning tool SonoApp
Description Energy meter for residential applications
Diameter [mm] 15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] 90 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] 3 K
Displaytype LCD
Dynamic range 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Energienhed kWh (uden ciffer efter komma)
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-måleprincip Ultrasonisk
Forsyningsspænding [V] DC 4 V
Forsyningsspændingstype Batteri 1 A-celle
Grænseflademodul åbning 1 Impulsindgangsmodul (2")
Husfarve RAL 9010 White
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installation Return
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kabelisoleringsmateriale PVC halogen free
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] 0.5 m
Kvs-værdier [m³/h] 3.87 m³/h
Log storage duration [Month] 24 mo
Log storage interval [Month] 1 mo
Længde [mm] 110 mm
Materiale i kontakt med medie Brass sensor
Medie Varmeanlæg i henhold til VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Miljøklasse E1 / M2
Nøjagtighed standard Class 2 to EN1434
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 95 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Produktgruppe Energy meters
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dossier produktnavn Ultrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries 1
Secondary battery Type or name 0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage 3.6 V
Secondary battery Weight per battery 10 g
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max] 105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min] 0 °C
Temperaturføler, diameter [mm] 5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m] 1.5 m
Temperaturfølertype Pt 1000
Tilslutningsstørrelse G 3/4
Tilslutningstyper Gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type SonoSafe 10
UK RoHS compliance Out of scope
Weight per battery 18 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality