Zigbee

014G2480

VVS: 460970945

Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats, Zigbee

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.052 Kilogram
Nettovægt 0.025 Kilogram
Volume 0.178 Liter
EAN nr. 5715162289013

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.006
1 Primært batteri vægt kg 0.006
Adaptertype N/A
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Batteriantal 1
Batteriforsyning 1 x CR2450
Batterilevetid [år] 5 yr
Batteritype eller navn Lithium button cells (CR2450)
CE-mærket Yes
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farve RAL 9016
Godkendelse CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Højde [mm] 56 mm
Indeholder batterier Yes
Indikator for lav batteristand Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP-dossier produktnavn Danfoss Ally Room Sensor
Sendefrekvens 2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz] 2400 MHz
System integration Danfoss Ally™
Termostat IP-klasse 20
Transmission [m] [Maks.] 30 m
Trådløs standard Zigbee
Type Danfoss Ally™ Room Sensor
UNSPSC CODE 41112209
Varmereguleringstype Rumtermostat
Weight per battery 6 g
Åben vindue funktion Ja

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality