Zigbee

014G2479

Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.777 Kilogram
Nettovægt 0.777 Kilogram
EAN nr. 5715162502853

 

Adaptertype N/A
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Bredde [mm] 84 mm
CE-mærket Yes
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Farve Hvid RAL 9010
Forureningsgrad 2
Godkendelse CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 84 mm
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
SCIP-dossier produktnavn Danfoss Ally Boiler Relay
Softwareklasse A
Stemme assistent kompatibilitet Amazon Alexa
Google Assistent
Google Home
System integration Danfoss Ally™
Trådløs standard Zigbee
Type Danfoss Ally™ Boiler Relay

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality