Radiatortermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertype: RA; M30

014G1001

VVS: 403251952

Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat, Bluetooth

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.242 Kilogram
Nettovægt 0.23 Kilogram
Volume 0.498 Liter
EAN nr. 5702425143458

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.046
1 Primært batteri vægt kg 0.023
Adaptertype M30
RA
Aktuatortype Elektromekanisk
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Batteriantal 2
Batteriforsyning 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Batterilevetid [år] 2 yr
Batteritype eller navn Alkaline AA
CE-mærket Yes
Description Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat
Displaytype LCD med lys
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 1.2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
Farve RAL 9016
Godkendelse CE
Bluetooth
ERC
EAC
Indeholder batterier Yes
Indikator for lav batteristand Ja
Interval for temperaturmåling 1 min
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Radiator thermostat
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulering PID
SCIP-dossier nr. a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-dossier produktnavn Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Sendefrekvens 2.4 GHz
Sendestyrke [mW] [Maks.] 2.1 mW
Sikkerhedsklassifikation Type 1
Softwareklasse A
Spindelvandring Liniær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventilen (1 mm/sek)
Stand by forbrug 3 mW
Støjniveau varme dB(A) JIS C 9612 <30
System integration Stand alone
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 28 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 4 °C
Termostat Programmerbar elektronisk radiatortermostat
Termostat IP-klasse 20
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Trådløs standard Bluetooth
Type Danfoss Eco™ Bluetooth
UK RoHS-overensstemmelse Yes
Vandtemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Varmereguleringstype Radiatortermostat
Weight per battery 23 g
Åben vindue funktion Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality