Danfoss Ally™ Protect

014G0200

VVS: 460970962

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.076 Kilogram
Nettovægt 0.048 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN nr. 5715162135303

 

Adaptertype RA
Anvendelse For electronic thermostatic radiator valve controllers
Applikation Varme
Bredde [mm] 60 mm
CE-mærket Yes
Deformationsstyrke [N] 500 N
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve Grå RAL 7035
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 100 mm
Omfattet af WEEE Yes
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Danfoss Ally™ Protect
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality