Floor Heating Controls, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Number of channels: 5
014G0103
VVS: 403221872
Danfoss Link HC 5 Outputs, Wired 24V
Danfoss Link HC 5 Outputs, Wired 24V
Bruttovægt | 1.268 Kg |
Nettovægt | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN nr. | 5702425089114 |
Bruttovægt | 1.268 Kg |
Nettovægt | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN nr. | 5702425089114 |
Antal udgange | 5 |
Antal udgange [stk.] | 5 stk. |
Description | Danfoss Link HC 5 Outputs |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kedelrelæ | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelæ | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturregulering | Ja |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Vægmontering | Ja |
Antal udgange | 5 |
Antal udgange [stk.] | 5 stk. |
Description | Danfoss Link HC 5 Outputs |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kedelrelæ | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelæ | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturregulering | Ja |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Vægmontering | Ja |