Skueglas-saddel, SGS

014-1057

Typebetegnelse: Tube fitting, Anvendes til produkt: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.087 Kilogram
Nettovægt 0.085 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN nr. 5702428255615

 

Antal pr. pakkeformat 80 stk.
Anv. til prod. note Rørforskruning
Anvendes til produkt SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sight glass accessories
Produktnavn Skueglas-saddel
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørstørrelse [in] 1 3/8 in
SCIP-dossier nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Skrueglastilslutning M24 x 1
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 3/8 in
Type SGS
Typebetegnelse Tube fitting
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality