SGI 12, Skueglas, FLARE, 12 mm, FLARE, 12.00 mm

014-0025

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.224 Kilogram
Nettovægt 0.21 Kilogram
Volume 0.139 Liter
EAN nr. 5702422047209

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning FLARE
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator I-indikator
Grøn: maks. fugt kon@25°C R22: 150 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°C R22: 250 ppm
Gul: min. fugt kon@25°C R22: 300 ppm
Gul: min. fugt kon@43°C R22: 500 ppm
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R22
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilgang indv./udv. Indre
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type SGI 12
Udgang indv./udv. Ekstern

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality