RA/VL-følere, RA 2950, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2951

VVS: 403131350
Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

Servicesæt med RA/VL-føler 013G2950 og pakdåse 013U0070

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.166 Kilogram
Nettovægt 0.166 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN nr. 5702420077833

 

Description Servicesæt med RA/VL-føler 013G2950 og pakdåse 013U0070
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA/VL 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Følermedier Gas
Følertype Indbygget føler
Følerversion RA 2950
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler, pakdåse
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Lukkefunktion Nej
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4ace3878-afeb-44d0-bd03-bec8d054c428
SCIP-dossier produktnavn RA/V & /VL Service kit
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Klemring
Tilslutningstype til ventil RAVL
Type RA/VL Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality