RAVI-VMT, PN 10, DN 20, 5.00 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Udvendigt gevind
013U8085
RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m udv. gevind
RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m udv. gevind
Bruttovægt | 1.06 Kilogram |
Nettovægt | 1.06 Kilogram |
Volume | 2.377 Liter |
EAN nr. | 5702421500583 |
Bruttovægt | 1.06 Kilogram |
Nettovægt | 1.06 Kilogram |
Volume | 2.377 Liter |
EAN nr. | 5702421500583 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Description | RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m udv. gevind |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-karakteristik | Lineær |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Ja |
Godkendelsesstandard | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarørslængde [m] | 2 m |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/messing W. nr. 2.0402 |
Kvs-værdier [m³/h] | 5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Temperature controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktionstid, luk [sek] | 3 " |
Reaktionstid, åbn [sek] | 3 " |
Returbegrænserfunktion | Nej |
Standardtilslutning | ISO 228/1 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
Temperaturføler, længde [mm] | 150 mm |
Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
Temperaturfølermontering | Koldere |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | RAVI-VMT |
Ventilhusets materiale | Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Description | RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m udv. gevind |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-karakteristik | Lineær |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Ja |
Godkendelsesstandard | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarørslængde [m] | 2 m |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/messing W. nr. 2.0402 |
Kvs-værdier [m³/h] | 5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Temperature controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktionstid, luk [sek] | 3 " |
Reaktionstid, åbn [sek] | 3 " |
Returbegrænserfunktion | Nej |
Standardtilslutning | ISO 228/1 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
Temperaturføler, længde [mm] | 150 mm |
Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
Temperaturfølermontering | Koldere |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | RAVI-VMT |
Ventilhusets materiale | Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402 |