RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

VVS: 451244063

RAVK PN16 25-65/2m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.42 Kilogram
Nettovægt 0.42 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN nr. 5702421500491

 

Description RAVK PN16 25-65/2m
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forstærkning Ks 0.1
Funktion Temp.regulator
Følerforbindelse M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 2 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 120 °C
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP-dossier produktnavn 013U8063
Temperaturføler, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm] 82 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 25 °C
Tidskonstant [sek] 25 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type RAVK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality