RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8012

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

RAVI PN10 43-65/2m, I-p

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.372 Kilogram
Nettopaino 0.372 Kilogram
Määrä 0.62 Liter

 

Aikavakio [s] 3 "
Anturiliitäntä M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Contain batteries No
Description RAVI PN10 43-65/2m, I-p
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hyväksyntästandardi DIN EN 14597:2005-12 TR838
Impulssiputken materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m) 2 m
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Lämpötila-anturi, asennus Anturi, lämmin
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 9.5 mm
Lämpötila-anturin materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm] 150 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 65 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 43 °C
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP-asiakirjan tuotenimi RAVI PN10
Toiminta Lämpötilasäädin
Tuoteryhmä Actuators - Temperature
Tyyppi RAVI
Vaikutus, Ks 0.25
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality