KOVM, PN 10, DN 15, 1.50 m³/h, Rp 1/2
013U3015
VVS: 403262004
KOVM PN10 15/1,5 3-vejs indv. gevind
KOVM PN10 15/1,5 3-vejs indv. gevind
Bruttovægt | 0.66 Kilogram |
Nettovægt | 0.66 Kilogram |
Volume | 0.821 Liter |
EAN nr. | 5702421300411 |
Bruttovægt | 0.66 Kilogram |
Nettovægt | 0.66 Kilogram |
Volume | 0.821 Liter |
EAN nr. | 5702421300411 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 3 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | KOVM PN10 15/1,5 3-vejs indv. gevind |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
Funktion 2 | Blandeventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelmateriale | Rustfast stål 18/8 |
Spindelposition | Normalt åben |
Standardtilslutning | ISO 7/1 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | KOVM |
Vandring [mm] | 1.5 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 3 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | KOVM PN10 15/1,5 3-vejs indv. gevind |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
Funktion 2 | Blandeventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelmateriale | Rustfast stål 18/8 |
Spindelposition | Normalt åben |
Standardtilslutning | ISO 7/1 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | KOVM |
Vandring [mm] | 1.5 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | EPDM |