Følerlommer, null: AVTB, RAVI, 182 mm, Rp ½ / M14 x 1mm, Messing
013U0290
VVS: 451299134
AVTB,RAVI-Im.lomme.1/2messing182udv.bøsning
AVTB,RAVI-Im.lomme.1/2messing182udv.bøsning
Bruttovægt | 0.13 Kg |
Nettovægt | 0.128 Kg |
Volume | 0.098 Liter |
EAN nr. | 5702421510131 |
Bruttovægt | 0.13 Kg |
Nettovægt | 0.128 Kg |
Volume | 0.098 Liter |
EAN nr. | 5702421510131 |
Description | AVTB,RAVI-Im.lomme.1/2messing182udv.bøsning |
Diameter [mm] | 11 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
For product type | AVTB, RAVI |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 182 mm |
Materiale | Messing |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilslutningsstørrelse | Rp ½ / M14 x 1mm |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Type | Immersion pockets |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | AVTB,RAVI-Im.lomme.1/2messing182udv.bøsning |
Diameter [mm] | 11 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
For product type | AVTB, RAVI |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Længde [mm] | 182 mm |
Materiale | Messing |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilslutningsstørrelse | Rp ½ / M14 x 1mm |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Type | Immersion pockets |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |