RAV, PN 10, DN 20, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Indvendigt gevind
013U0222
VVS: 403154006
RAV PN10 20/5 2-vejs/2 indv.gev lige
RAV PN10 20/5 2-vejs/2 indv.gev lige
Bruttovægt | 0.564 Kilogram |
Nettovægt | 0.564 Kilogram |
Volume | 0.665 Liter |
EAN nr. | 5702420003733 |
Bruttovægt | 0.564 Kilogram |
Nettovægt | 0.564 Kilogram |
Volume | 0.665 Liter |
EAN nr. | 5702420003733 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Description | RAV PN10 20/5 2-vejs/2 indv.gev lige |
Diameter [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Standardtilslutning | ISO 7/1 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Indgang Rp 3/4 Udgang R 3/4 Indgang Rp 3/4, Udgang R 3/4 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 1.1 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Description | RAV PN10 20/5 2-vejs/2 indv.gev lige |
Diameter [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 5 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Standardtilslutning | ISO 7/1 |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Indgang Rp 3/4 Udgang R 3/4 Indgang Rp 3/4, Udgang R 3/4 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 1.1 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |