Klemringsfittings, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

VVS: 451271088

Komp.fittings til VMT DN25 fi 28x1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.223 Kilogram
Nettovægt 0.204 Kilogram
Volume 0.324 Liter
EAN nr. 5702420111612

 

Description Komp.fittings til VMT DN25 fi 28x1
Diameter [mm] 25 mm
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Materiale Messing CW617N
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Tailpieces
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Til ventilstørrelse DN 25
Tilslutningsstørrelse G 1 1/4 A
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Type Compression fittings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality