H-stykkeventiler, RLV-KDV, Vinkelløb venstre

013G7872

VVS: 403554233

Dynamisk H-stykke, trykuafhængig

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.609 Kilogram
Nettovægt 0.606 Kilogram
Volume 0.284 Liter
EAN nr. 5702425155345

 

Afstand midt til midt [mm] 50 mm
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Dynamisk H-stykke, trykuafhængig
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.] 0.15 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow [l/h] [maks.] 159 l/h
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb venstre
Overflade Forniklet
Produktgruppe H-piece valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP-dossier produktnavn RLV-KDV, H-piece
Tilslutning til radiator G 1/2
Tilslutning til system G 3/4
Type RLV-KDV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality