Radiatorventiler, RA-DV, Dynamisk (trykuafhængig), DN 15, Ligeløb, D

013G7724

Dynamisk ventil, trykuafhængig

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.309 Kilogram
Nettovægt 0.296 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN nr. 5702425093456

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Dynamisk ventil, trykuafhængig
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow [l/h] [maks.] 135 l/h
Flow ved indstilling 1 [l/h] [Maks.] 10 l/h
Flow ved indstilling 2 [l/h] [Maks.] 15 l/h
Flow ved indstilling 3 [l/h] [Maks.] 20 l/h
Flow ved indstilling 4 [l/h] [Maks.] 35 l/h
Flow ved indstilling 5 [l/h] [Maks.] 50 l/h
Flow ved indstilling 6 [l/h] [Maks.] 80 l/h
Flow ved indstilling 7 [l/h] [Maks.] 100 l/h
Flow ved indstilling N [l/h] [Maks.] 135 l/h
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP-dossier produktnavn RA-DV Dynamic radiator valve
Tilslutningsstørrelse ind Rp 1/2
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-DV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Dynamisk (trykuafhængig)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality