Radiatorventiler, RA-FS, Tovejs, DN 15, Ligeløb, GB, Forniklet

013G6285

RA-FS bi-directional valve, with 15mm fittings, nickel-plated

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.239 Kilogram
Nettovægt 0.235 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN nr. 5702425237638

 

Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description RA-FS bi-directional valve, with 15mm fittings, nickel-plated
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard GB
Forindstilling Nej
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 0.64 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.13 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.73 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overflade Forniklet
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
Tilslutningsstørrelse ind 15 mm
Tilslutningsstørrelse ud ½" BSP
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-FS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Tovejs

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality